Skåp med en öppning för knappar, anpassat till behoven inom livsmedelsindustrin. Tätt anliggande silikontätning runt om mellan lådan och locket. Hygienanpassat sexkantigt snabblås.
- Art. nr.:
- HD 1681600
- Utförande
- Hygienic Design-skåp
- Material
- Skåp och lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Blindplugg: Rostfritt stål
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600 - Ytbehandling
- Skåp och lock: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010) - Leveransens omfattning
- Skåp slutet runtom
Lock med urtag för knappar
Tätning och blindplugg (medföljer) - Dimension
- Bredd fram: 100 mm
Bredd (baktill): 122 mm
Höjd framtill: 100 mm
Höjd baktill: 122 mm
Djup: 90 mm - Rastermått
- 60 mm
- Öppningar (antal x Ø)
- 1 x 22,5 mm
- IK-kod
- IK08
- Grundmaterial
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Lås
- Utförande för lås: Hygienanpassat sexkantigt snabblås
Antal lås: 4 - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3
- NEMA 3X
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- NEMA 13
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 3
- Type 3X
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,88 kg
- Bruttovikt
- 0,98 kg
- Tullvarukod
- 84879090
- EAN
- 4028177958661
- ETIM 9
- EC002713
- ETIM 8
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- HD Tryckknappslåda, BHD: 100 × 100 × 90 mm, rostfritt stål, 1.4301, 1 tryckknappshål, Ø 22,5 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions