Tryckknappslåda HD

Art. nr.: HD 1683600

E-Nummer: E2506386

Skåp med tre öppningar för knappar, anpassat till behoven inom livsmedelsindustrin. Tätt anliggande silikontätning runt om mellan lådan och locket. Hygienanpassat sexkantigt snabblås.

Art. nr.:
HD 1683600
Utförande
Hygienic Design-skåp
Material
Skåp och lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Blindplugg: Rostfritt stål
Tätning: Silikon, enligt FDA-riktlinje 21 CFR 177.2600
Ytbehandling
Skåp och lock: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Tätning: Blå, genomfärgad (RAL 5010)
Leveransens omfattning
Skåp slutet runtom
Lock med urtag för knappar
Tätning och blindplugg (medföljer)
Dimension
Bredd fram: 100 mm
Bredd (baktill): 122 mm
Höjd framtill: 220 mm
Höjd baktill: 242 mm
Djup: 90 mm
Rastermått
60 mm
Öppningar (antal x Ø)
3 x 22,5 mm
IK-kod
IK08
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Lås
Utförande för lås: Hygienanpassat sexkantigt snabblås
Antal lås: 4
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3
NEMA 3X
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
NEMA 13
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 3
Type 3X
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,42 kg
Bruttovikt
1,62 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
7,39
Tullvarukod
84879090
EAN
4028177958685
ETIM 9
EC002713
ETIM 8
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
HD Tryckknappslåda, BHD: 100 × 220 × 90 mm, rostfritt stål, 1.4301, 3 tryckknappshål, Ø 22,5 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok