Väggskåp med dörr av stålplåt inklusive fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65/NEMA 12. För installation av de flesta fabrikat på BUS-moduler och givare.
- Art. nr.:
- KX 1612100
- Utförande
- med fönster
- Material
- Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock med gångjärn
Inspektionsglas i locket
Montageplåt
Vridlås med 3 mm låsinsats - Dimension
- Bredd: 600 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 155 mm - Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- IK-kod
- IK08
- Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Tullvarukod
- 84879059
- EAN
- 4028177970045
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KX Bus-skåp, BHD: 600 x 300 x 155 mm, med montageplåt, med vridlås
- Godkännanden
- C-UL