Kopplingslåda KX Rostfritt stål

Art. nr.: KX 1561000

E-Nummer: E2503959

Kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika applikationer.

Art. nr.:
KX 1561000
Produktbeskrivning
Systemperfektion. Den nya kopplingslådan KX i rostfritt stål ger högsta möjliga datakvalitet och kontinuitet i konstruktionsfasen samt flexibilitet och säkerhet för en mängd olika ändamål.
Material
Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och lock: Streckslipat, korn 180
Leveransens omfattning
Skåp med lock
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 150 mm
Djup: 80 mm
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Lås
Antal lås: 4
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,868 kg
Bruttovikt
1,971 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
7,86
Tullvarukod
84879059
EAN
4028177919181
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KX Kopplingslåda, BHD: 300x150x80 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, med snabbkopplingar
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Product presentations
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj