Bus-skåp KX, stålplåt, med minivridlås

Art. nr.: KX 1611000

E-Nummer: E2504005

Väggskåp med dörr av stålplåt inklusive fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65/NEMA 12. För installation av de flesta fabrikat på BUS-moduler och givare.

Art. nr.:
KX 1611000
Utförande
med fönster
Material
Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Fönster: Polykarbonat, 4 mm
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Skåp med lock med gångjärn
Inspektionsglas i locket
Minivridlås
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 65
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 155 mm
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,78 kg
Bruttovikt
5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
38,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
84879059
EAN
4028177816688
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KX Busskåp, BHD: 400x300x155 mm, stålplåt, med slutet golv, med lock med gångjärn och glasruta
Godkännanden
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
PCF-declaration
Tillverkarens deklaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj