Väggskåp med dörr av stålplåt inklusive fönster av polykarbonat. Kapslingsklass IP 65/NEMA 12. För installation av de flesta fabrikat på BUS-moduler och givare.
- Art. nr.:
- KX 1613000
- Utförande
- med fönster
- Material
- Skåp: Stålplåt
Lock: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Fönster: Polykarbonat, 4 mm - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåp med lock med gångjärn
Inspektionsglas i locket
Minivridlås - Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 65
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Typ 12
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 800 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 155 mm - Materialtjocklek lock
- 1,25 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,25 mm
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 8,39 kg
- Bruttovikt
- 8,84 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 49,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 84879059
- EAN
- 4028177816701
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- KX Busskåp, BHD: 800x300x155 mm, stålplåt, med slutet golv, med lock med gångjärn och glasruta
- Dokumentation
- Övrig information
- Load brochure
- Manual
- Protective conductor brochure
- Safety instructions