Bus-skåp KX Rostfritt stål

Art. nr.: KX 1586000

E-Nummer: E2503995

Med busskåpet KX, rostfritt stål, får man god åtkomst tack vare 180°-gångjärnen i standardutförande och den höga kapslingsklassen IP66.

Art. nr.:
KX 1586000
Produktbeskrivning
Kopplingslådan KX, busskåp KX, i rostfritt stål ger möjlighet till flexibel inre utbyggnad samt enkel åtkomst tack vare de standardmässiga 180°-gångjärnen.
Material
Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning
Gångjärn: Zinkgjutgods
Ytbehandling
Skåp och lock: Streckslipat, korn 180
180°-gångjärn: kromade
Leveransens omfattning
Skåp med lock
180°-gångjärn
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 120 mm
Materialtjocklek lock
1,25 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
4,891 kg
Bruttovikt
4,894 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
18,49
Tullvarukod
84879059
EAN
4028177919129
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
KX Busskåp, BHD: 600x200x120 mm, rostfritt stål 1.4301, med lock med gångjärn, med snabbkopplingar
Godkännanden
Bureau Veritas
C-UL
DNV
Lloyds Register
Förklaringar
Konformitetsförklaring
PCF-declaration
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Product presentations
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj