Kompaktapparatskåp AE

Art. nr.: AE 1032500

Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.

Väggfäste för AE

Ihopbyggnadssats för AX, KX, AE, KL

Gångjärn 180°

Dammskyddslist

Minikomforthandtag för AE med vridlås inklusive VW E1 lås

Art. nr.:
AE 1032500
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 200 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 120 mm
Materialtjocklek dörr
1,5 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt
2 mm
Mått för montageplåt (B × H)
162 mm x 275 mm
Antal dörrar
1
Antal lås
1
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns
Storlek: 1
Antal: 1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,9 kg
Bruttovikt
4 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177251991
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AE Kompaktapparatskåp, BHD: 200 x 300 x 120 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok