Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.
- Art. nr.:
- AE 1036500
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 4
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 66
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 300 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 155 mm - Materialtjocklek dörr
- 1,5 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,38 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 2 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 254 mm x 275 mm
- Antal dörrar
- 1
- Variabel dörrupphängning
- Ja
- Antal lås
- 1
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Plåtfläns
- Antal: 1
- Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,786 kg
- Bruttovikt
- 6,2 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177522909
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AE Kompaktapparatskåp, BHD: 300 x 300 x 155 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions
- White Paper