Kompaktapparatskåp AE

Art. nr.: AE 1050500

Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.

Väggfäste för AE

Ihopbyggnadssats för AX, KX, AE, KL

Dörrstopp

Gångjärn 180°

Dammskyddslist

Minikomforthandtag för AE med vridlås inklusive VW E1 lås

Art. nr.:
AE 1050500
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA
NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 500 mm
Djup: 210 mm
Materialtjocklek dörr
1,75 mm
Materialtjocklek låda
1,38 mm
Materialtjocklek montageplåt
2,5 mm
Mått för montageplåt (B × H)
449 mm x 470 mm
Antal dörrar
1
Variabel dörrupphängning
Ja
Antal lås
2
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns
Storlek: 4
Antal: 1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
15,997 kg
Bruttovikt
16,6 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177252073
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AE Kompaktapparatskåp, BHD: 500 x 500 x 210 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, två vridlås
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok