Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.
- Art. nr.:
- AE 1110500
- Material
- Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning - Ytbehandling
- Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås - Kapslingsklass NEMA
- NEMA 12
- Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
- IP 55
- IK-kod
- IK08
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.000 mm
Djup: 300 mm - Materialtjocklek dörr
- 2 mm
- Materialtjocklek låda
- 1,5 mm
- Materialtjocklek montageplåt
- 3 mm
- Mått för montageplåt (B × H)
- 939 mm x 955 mm
- Antal dörrar
- 2
- Antal lås
- 2
- Lås
- Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 2
Låsinsats: 3 mm dubbellås - Plåtfläns
- Storlek: 4
Antal: 2 - Grundmaterial
- Stålplåt
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 65 kg
- Bruttovikt
- 67,1 kg
- Tullvarukod
- 94032080
- EAN
- 4028177252394
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- AE Kompaktapparatskåp, BHD: 1000 x 1000 x 300 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr, två vridlås
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions
- White Paper