Kompaktapparatskåp AE

Art. nr.: AE 1114500

Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.

Väggfäste för AE

Dörrstopp

Gångjärn 180°

Dammskyddslist

Låssystem Ergoform-S

Lyftöglor för AX, AE

Art. nr.:
AE 1114500
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
3-punkts låssystem
Kapslingsklass NEMA
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 55
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.400 mm
Djup: 300 mm
Materialtjocklek dörr
2 mm
Materialtjocklek låda
1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt
3 mm
Mått för montageplåt (B × H)
940 mm x 1.355 mm
Antal dörrar
2
Lås
Utförande för lås: 3-punkts låssystem
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns
Storlek: 4
Antal: 2
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
87,4 kg
Bruttovikt
92 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177252400
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AE Kompaktapparatskåp, BHD: 1000 x 1400 x 300 mm, stålplåt, med montageplåt, med dubbeldörr, 3-punktslåssystem
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok