Kompaktapparatskåp AE

Art. nr.: AE 1260500

Låda med dörr av stålplåt, lackerad med montageplåt och plåtfläns i golvet.

Dammskyddslist

Väggfäste för AE

Gångjärn 180°

Dörrstopp

Låssystem Ergoform-S

Art. nr.:
AE 1260500
Material
Skåp: Stålplåt
Dörr: Stålplåt, omgivande inskummad PU-tätning
Ytbehandling
Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Montageplåt: förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp med gångjärnsförsedd(a) dörr(ar)
Plåtfläns(ar) i botten
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
3-punkts låssystem
Kapslingsklass NEMA
NEMA 4
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
IK-kod
IK08
Dimension
Bredd: 600 mm
Höjd: 1.200 mm
Djup: 300 mm
Materialtjocklek dörr
2 mm
Materialtjocklek låda
1,5 mm
Materialtjocklek montageplåt
3 mm
Mått för montageplåt (B × H)
540 mm x 1.155 mm
Antal dörrar
1
Variabel dörrupphängning
Ja
Lås
Utförande för lås: 3-punkts låssystem
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Plåtfläns
Storlek: 5
Antal: 1
Grundmaterial
Stålplåt
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
49,4 kg
Bruttovikt
51 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177252448
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AE Kompaktapparatskåp, BHD: 600 x 1200 x 300 mm, stålplåt, med montageplåt, med en dörr, 3-punktslåssystem
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok