Plastskåp AX med fönster

Art. nr.: AX 1449000

E-Nummer: E2505785

AX plastskåp med fönster är mycket lämpliga för tillämpningar i krävande miljöer. Många fastsättningsanordningar i skåpet ger möjlighet till inre utbyggnad i 25 mm raster med t.ex. chassi och skenor.

Väggfäste för AX plast

Mastfastsättning för AX, KX, AX av plast, AX IT, CS väggskåp

Universalvinkel för AX plast, Ex-skåp plast

Minikomforthandtag AX

Dörrstopp för AX plast, Ex-skåp plast

Systembelysning LED

Dörrkontakt för systembelysning LED

Skruv för inre utbyggnad för AX plast

Art. nr.:
AX 1449000
Utförande
med fönster
Material
Skåp och dörr: Glasfiberförstärkt, omättad polyester GFK
Dörr: inskummad PU-tätning runt om
Montageplåt: Stålplåt
Glasfönster: Polykarbonat
Brandklassad enligt UL 94-V0
Halogenfri
Ytbehandling
Skåp och dörr: Ej efterbehandlade, plast genomfärgad
Montageplåt: förzinkad
Färg
Liknar RAL 7035
Leveransens omfattning
Slutet skåp med gångjärnsförsedd dörr med fönster, 3 mm dubbellås
Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd
Montageplåt
Dubbel tätning på dörrens över- och underkant i form av integrerad regnskyddslist
Observera:
Vid användning under lång tids inverkan av UV-strålning (solljus) och regn rekommenderar vi att ytan lackeras med en PUR-lack så att ytans utseende inte försämras. Pris och leveranstid vid förfrågan.
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 56
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Typ 12
Kapslingsklass
II (vid 1000 V AC)
IK-kod
IK09
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 600 mm
Djup: 200 mm
Materialtjocklek montageplåt
3 mm
Mått för montageplåt (B × H)
305 mm x 525 mm
Dörröppningsvinkel
130°
Antal lås
2
With viewing window
Ja
Grundmaterial
Plast
Standarder
Uppfyller kraven för utomhusbruk enligt UL 746C (F1)
Montagekrav
För fastsättning av komponenter i skåpet behövs skruvarna för inre utbyggnad.
Med universalvinkeln kan komponenter fästas i 25 mm raster, t.ex. systemchassin
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
11,8 kg
Bruttovikt
12,14 kg
Tullvarukod
94037000
EAN
4028177006652
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AX Plastskåp, BHD: 400 x 600 x 200 mm, med fönster
Godkännanden
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Certifikat
Kapslingsklass
Negative Certificate
Ytbehandling
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Additional instructions
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj