Minikomforthandtag AX

Art. nr.: AX 2537300

E-Nummer: E2504046

Det upplåsta handtaget vrids för att öppna låset.

Art. nr.:
AX 2537300
Utförande
för hänglås och låsinsatser
Produktbeskrivning
Det olåsta handtaget fälls ut framåt och vrids om för öppning av låset. Förberedd för inbyggnad av halvprofilcylinder och låsinsatser (enligt DIN 18 252). Utförande ASSA och KESO/KABA förberett för halvprofilcylinder.
Material
Zinkgjutgods
Plast
Ytbehandling
Pulverlackerad
Färg
RAL 7035
Lås
Utförande för lås: Förberedd för låsinsatser utförande A, inbyggnad av profilhalvcylindrar med totallängden 40 resp. 45 mm (enligt DIN 18 252) eller säkerhets- och tryckknappsinsatser med längden 40 mm
Passar för skåptyp
AX med vridlås stålplåt
AX IT med vridlås
KX E-box
VX deldörr
CX golvpulpet
CX pulpetöverdel
CX pulpetmittdel
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,32 kg
Bruttovikt
0,324 kg
Tullvarukod
83024110
EAN
4028177938366
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeskrivning
AX Minikomforthandtag, för AX och KX med vridlås, för hänglås och låsinsatser, eller profilhalvcylinder
Godkännanden
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Manual