Systemtäckkåpor

Art. nr.: SV 3087000

För ledaranslutnings- och plattklämmor.

Art. nr.:
SV 3087000
Produktbeskrivning
För ledaranslutnings- och plattklämmor.
Material
ABS
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Observera:
För 3-poliga system med 60/100 mm skencentrumavstånd
Kan enbart användas för system utan bottenprofil
Vid system med bottenprofil måste systemtäckkåporna kortas mekaniskt
Dimension
Bredd: 100 mm
Djup: 80 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
1,2 kg
Bruttovikt
1,384 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177036277
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Systemtäckkåpor, BD: 100x80 mm H: 230-325 mm
Datablad
Teknik i detalj