Säkringselement Diazed/Neozed

Art. nr.: SV 3418010

Säkringselement Diazed/Neozed, 3-poligt, för klämskruvsfastsättning eller insnäppning.

Art. nr.:
SV 3418010
Material
Säkringselement diazed/neozed: Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Beröringsskydd: Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Observera:
Ändhylsa ska användas vid anslutning med mångtrådiga och extra mångtrådiga ledare
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
Säkringsinsatser
D 02-E 18 (passhylsa)
Märkisolationsspänning Ui
690 V
Märkström max.
63 A
Märkspänning
400 V, 3~
Observera:
För användning av säkringsinsatser enligt DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimension
Bredd: 27 mm
Höjd: 209 mm
Anslutning av rundledare
1,5 ‐ 25 mm²
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Poltal
3-polig
Märkspänning (L1 + L2)
400 V (DC)
Märkspänning (L1 + L3)
400 V (DC)
Tvärsnitt rundledare
1,5 ‐ 25 mm²
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
1,69 kg
Bruttovikt
1,78 kg
Kopparandel (kg/st)
0,018
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177674929
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Produktbeskrivning
SV Säkringselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, anslutning rundledartvärsnitt 1,5-25 mm, passhylsa
Godkännanden
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj