Utökat anslutningsutrymme för säkringselement Diazed/Neozed

Art. nr.: SV 3418030

Beröringsskydd inkl. kabelkanal för sidomässig utvidgning av anslutningsutrymmet med 14 mm.

Art. nr.:
SV 3418030
Produktbeskrivning
Beröringsskydd inkl. kabelkanal för utvidgning av anslutningsutrymmet med 14 mm i sidled.
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Säkringsinsatser
D 02-E 18
Passar till art. nr.
3418.010
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,6 kg
Bruttovikt
0,707 kg
Tullvarukod
85444290
EAN
4028177674936
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivning
SV Utökat anslutningsutrymme, för säkringselement, SV 3418010
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj