- Art. nr.:
- SV 3585020
- Produktbeskrivning
- Samlingsskenor i aluminium med kopparmantling, passar till ihopbyggnad av skensystem med samlingsskenehållare 9340.000/9340.050.
- Material
- Aluminium
Koppar
- Märkström max.
- 363 A
- Observera:
- Märkströmmen utgår från en skentemperatur på 65 °C och en omgivningstemperatur på 35 °C
- Korrigeringsfaktordiagram enligt DIN EN 43 671
- Individuellt kapningsbar
- Standarder
- DIN EN 13 601
- Tvärsnittsarea
- 20 mm x 10 mm
- Dimension
- Längd: 2.400 mm
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Nettovikt
- 6,3 kg
- Bruttovikt
- 6,5 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,7
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177686564
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
-
SV samlingsskenor CUPONAL, BH: 20x10 mm L: 2400 mm