Samlingsskenor E-Cu

Art. nr.: SV 3590005

Längd: 2400 mm/skena.

Art. nr.:
SV 3590005
Material
E-Cu F30
Observera:
Individuellt kapningsbar
Standarder
DIN EN 13 601
Tvärsnittsarea
80 mm x 10 mm
Dimension
Längd: 2.400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
17,2 kg
Bruttovikt
17,3 kg
Kopparandel (kg/st)
17,2
Tullvarukod
74071000
EAN
4028177684614
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenor E-Cu, BH: 80x10 mm L: 2400 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Datablad
Teknik i detalj