Anslutningsplint

Art. nr.: SV 9342321

För anslutning av rundledare och laminerade flatkopparskenor. Passar samlingsskenor 12 x 5 till 30 x 10 mm och PLS 800/1600.

Art. nr.:
SV 9342321
Produktbeskrivning
Passar samlingsskenor 12x5 till 30x10 mm och PLS 800/1600.
Material
Chassi: Polyamid
Övertäckning: ABS
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
3 klämmor inkl. täckkåpa
Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 5 mm skentjocklek (B x H)
65 x 27 mm
Klämutrymme för laminerade kopparskenor vid 10 mm skentjocklek (B x H)
65 x 22 mm
Kabelutgång
uppe/nedtill
Märkström max.
1 600 A
Elektriska värden UL(SCCR)
65 kA – 480 V, effektbrytare max 1200 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, säkring klass L max 1600 A, JDDZ/7
Observera:
Vid överspänningskategori III uppnås en märkdriftspänning på 1000 V (AC).
Om klämman monteras på 2-poliga samlingsskenesystem (SV 9340.040) måste klämman för anslutning på PE-samlingsskenan vridas 180°.
Dimension
Bredd: 85 mm
Höjd: 88 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
2,1 kg
Bruttovikt
2,197 kg
Kopparandel (kg/st)
0,136
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177625266
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Anslutningsplint, 1600 A, 690 V, 1-polig, kabelutgång upptill/nedtill, klämutrymme BH: 65x22/27 mm
Godkännanden
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet
Teknik i detalj