NH-säkringslastfrånskiljare med elektromekanisk säkringsövervakning (MSÖ)

Art. nr.: SV 9344150

Art. nr.:
SV 9344150
Utförande
För placering på montageplåt
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar
Färg
Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001
Klämutrymme för laminerade kopparskenor
Anslutningsutrymmets bredd: 32 mm
Anslutningsutrymmets höjd: 10 mm
for mounting plate assembly
Ja
Kabelutgång
uppe/nedtill
Anslutningstyp (elektrisk)
Skruv M10
Märkström max.
250 A
Märkspänning
690 V, 3~
För NH-storlek
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (säkringsinsatser)
Dimension
Bredd: 184 mm
Höjd: 298 mm
Anslutning av rundledare
10 ‐ 150 mm²
Poltal
3-polig
Tvärsnitt rundledare
10 ‐ 150 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,599 kg
Bruttovikt
2,648 kg
Kopparandel (kg/st)
0,3
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177540644
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivning
SV NH-säkringlastfrånskiljare, stl. 1, 250 A, 690 V, 3-polig, skruv M10, med elektromekanisk säkringsövervakning, för placering på montageplåt
Godkännanden
CQC-CCC
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj