- Art. nr.:
- SV 9345015
- Utförande
- För säkringstyp klass J
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Anslutning för rundledare
- AWG 1–18
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- För säkringstyp (Class)
- J
- Märkström max.
- 30 A
- Märkspänning
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Observera:
- Passar till snäppmontage på apparatprofilskenor 35 mm (7,5/15 mm höga) motsvarande DIN EN 60 715 eller RiLine apparatadapterkombinationer (OM-apparatadapter)
- Test specification
- UL 4248-1
- UL 4248-4
- UL 4248-8
- Dimension
- Bredd: 108 mm
Höjd: 115 mm
- Anslutning av rundledare
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Passar för säkringar
- Diameter: 21 mm
Längd: 57 mm
- Spänningsområde för ljusmeddelanden
- 110 ‐ 600 V
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 200 kA – 600 V, säkring klass J max 30 A, JDDZ/7
- Poltal
- 3-polig
- Tvärsnitt rundledare
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 0,84 kg
- Bruttovikt
- 0,966 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,072
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177805392
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Säkringshållare Class J, 30 A, 600 V, 3-polig (60 mm