Säkringshållare 31 A till 60 A

Art. nr.: SV 9345035

Säkringshållare upp till 60 A, 3-poliga, enkelt montage på apparatprofilskenor eller med OM-apparatadapter på samlingsskenor.

Art. nr.:
SV 9345035
Utförande
För säkringstyp klass J
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Anslutning för rundledare
AWG 1–14
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
För säkringstyp (Class)
J
Märkström max.
60 A
Märkspänning
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-8
Observera:
Passar till snäppmontage på apparatprofilskenor 35 mm (7,5/15 mm höga) motsvarande DIN EN 60 715 eller RiLine apparatadapterkombinationer (OM-apparatadapter)
Test specification
UL 4248-1
UL 4248-4
UL 4248-8
Dimension
Bredd: 120 mm
Höjd: 118 mm
Anslutning av rundledare
2,5 ‐ 50 mm²
Passar för säkringar
Diameter: 27 mm
Längd: 60 mm
Spänningsområde för ljusmeddelanden
110 ‐ 600 V
Elektriska värden UL(SCCR)
200 kA – 600 V, säkring klass J max 60 A, JDDZ/7
Poltal
3-polig
Tvärsnitt rundledare
2,5 ‐ 50 mm²
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,24 kg
Bruttovikt
1,28 kg
Kopparandel (kg/st)
0,118
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177805408
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Säkringshållare Class J, 60 A, 600 V, 3-polig (60 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet