Säkringshållare 30 A

Art. nr.: SV 9345040

3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9345040
Utförande
För säkringstyp klass CC
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Anslutning för rundledare
AWG 10 - 16
För skensystem med centrumavstånd
60 mm
Anslutningstyp (elektrisk)
Tunnelklämma
För säkringstyp (Class)
CC
Märkström max.
30 A
Märkspänning
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Observera:
Inte lämpad för montage av säkringar 10 × 38 mm motsvarande IEC 60 269-2/-4/-6
Test specification
UL 4248-4
Dimension
Bredd: 27 mm
Höjd: 200 mm
Anslutning av rundledare
1,5 ‐ 6 mm²
Passar för säkringar
Diameter: 10 mm
Längd: 38 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 5, 10 mm
Spänningsområde för ljusmeddelanden
110 ‐ 600 V
Elektriska värden UL(SCCR)
200 kA – 600 V, säkring klass CC max 30 A, JDDZ/7
Poltal
3-polig
Tvärsnitt rundledare
1,5 ‐ 6 mm²
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,84 kg
Kopparandel (kg/st)
0,032
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Säkringshållare, Class CC, 30 A, 600 V, 3-polig, (60 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Diagram över kortslutningshållfasthet