3-polig, för skensystem med 60 mm skencentrumavstånd.
- Art. nr.:
- SV 9345400
- Utförande
- För säkringstyp klass J
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Kontaktbanor: försilvrad elektrolytkoppar - Färg
- Chassin: RAL 7035
Lock: RAL 7035/7001 - Anslutning för rundledare
- AWG 4/0 – MCM 600
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Observera:
- UL (listed accessory) uppfylls vid användning av säkringshållare på RiLine samlingsskenesystem
- Kabelutgång
- uppe/nedtill
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- För säkringstyp (Class)
- J
- Märkström max.
- 400 A
- Rated operating current (min.)
- 201 A
- Märkspänning
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-8
- Standarder
- UL 508
- Dimension
- Bredd: 250 mm
Höjd: 328 mm - Passar för säkringar
- Diameter: 54 mm
Längd: 181 mm - Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 100 kA – 600 V, säkring klass J max 400 A, JDDZ/7
- Poltal
- 3-polig
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5 kg
- Bruttovikt
- 5,32 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 2,106
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177615670
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Säkringshållare, Class J, 201-400 A, 600 V, 3-polig, (60 mm
- Dokumentation
- Manual
- Safety instructions