- Art. nr.:
- SV 9350060
- Produktbeskrivning
- Beröringsskydd genom fullständig isolering av samlingsskenorna.
- Material
- Värmemodifierad hård-PVC
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för samlingsskenor
- Samlingsskena E-Cu
- Passar för samlingsskenor
- 12/15 × 10 mm
- Dimension
- Längd: 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Nettovikt
- 0,48 kg
- Bruttovikt
- 0,48 kg
- Tullvarukod
- 85472000
- EAN
- 4028177219540
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivning
-
SV Täckprofiler, för dimension BH: 12/15x10 mm L: 1000 mm section