Mini-PLS apparatadapter

Art. nr.: SV 9629010

Maximal märkström på 12 A till 100 A.

Art. nr.:
SV 9629010
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
Anslutningsledningar (AWG)
AWG 12
Märkspänning
690 V, 3~
Märkström max.
25 A
Dimension
Bredd: 90 mm
Höjd: 160 mm
Profilskenor, antal/höjd
1 / 7,5 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,42 kg
Bruttovikt
0,515 kg
Kopparandel (kg/st)
0,041
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177240209
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Mini-PLS apparatadapter, 25 A, 690 V, 3-polig, anslutningskabel AWG 12, BH: 90x160 mm profilskenor H: 7,5 mm
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj