Anslutningsbultar för Maxi-PLS

Art. nr.: SV 9640380

För anslutning av kablar med kabelskor.

Art. nr.:
SV 9640380
Produktbeskrivning
För anslutning av kablar med kabelskor.
Material
Anslutningsbult: Stål, förzinkad
Profildel: Kopparlegering
Leveransens omfattning
Anslutningsbultar
Profildelar
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 45 S/45
Dimension
Gänga: M16
Längd på gänga: 30 mm
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
0,21 kg
Bruttovikt
0,312 kg
Tullvarukod
73181535
EAN
4028177238718
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Produktbeskrivning
SV Anslutningsbultar, M16, Lø 30 mm (Maxi-PLS 1600/2000)
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj