Anslutningsklämma för rundledare

Art. nr.: SV 9650325

För anslutning av rundledare.

Art. nr.:
SV 9650325
Produktbeskrivning
För anslutning av rundledare.
Material
Anslutningsklämma: Mässing, förtennad
Anslutningsbult: Stål, förzinkad
Profildel: Kopparlegering
Leveransens omfattning
Anslutningsklämma
Anslutningsbultar
Profildel
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 60
Anslutning av rundledare
95 ‐ 300 mm²
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,428 kg
Tullvarukod
85369010
EAN
4028177580633
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivning
SV Anslutningsklämm r, för anslutning av rundledare 95-300 mm, (Maxi-PLS 3200)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj