Montageplåtsmodul

Art. nr.: SV 9666120

Med montageplåt, täckplåten kan plomberas.

Art. nr.:
SV 9666120
Produktbeskrivning
Möjligt inbyggnadsdjup 105–140 mm. Täckplåten kan plomberas.
Material
Skydd: Polystyrol
Montageplåt: Stålplåt, förzinkad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 500 mm
Höjd: 150 mm
Modell
Breddenheter (BE) á 250 mm: 2
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 1
Mått för montageplåt (B × H)
438 mm x 116 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,65 kg
Bruttovikt
1,66 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177676060
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Produktbeskrivning
SV Montageplåtarmoduler (ISV), 2 BE (500 mm, 1 HE (150 mm, montageplåt BH: 438x116 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual