För övertäckning av oanvända håltagningar.
- Art. nr.:
- SV 9666665
- Produktbeskrivning
- För övertäckning av oanvända håltagningar (storlek 00).
- Material
- PVC
- Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 117 mm
- Passar till art. nr.
- 9666.380
- 9666.390
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,085 kg
- Bruttovikt
- 0,086 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177676558
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Täckplatta (ISV), B: 117 mm
- Dokumentation
- Manual