Montageprofiler ISV för VX

Art. nr.: SV 9666703

För vertikal indelning av bärramen i VX/TS/SE skåp.

Art. nr.:
SV 9666703
Produktbeskrivning
För vertikal indelning av bärramen i skåpet.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Dimension
Höjd: 450 mm
Modell
Höjdenheter (HE) á 150 mm: 3
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1 kg
Bruttovikt
1,059 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Montageprofil (ISV), 3 HE (450 mm, för TS, SE
Dokumentation
Manual