Frontplåtar IP 2X, nedtill för TS

Art. nr.: SV 9672358

Som avslutning nedtill vid användning av deldörrar.

Art. nr.:
SV 9672358
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
Som avslutning nedtill på modulär frontuppbyggnad vid användning av deldörrar. Frontplåtarna kan tas av utifrån genom att skruvarna lossas.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Spröjs
Inkl. fastsättningsmaterial
Height front panel bottom
300 mm
Observera:
Vid användning av frontplåtar IP 2X ska en takplåt med kapslingsklass IP 2X väljas för ventilationen upptill
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,8 kg
Bruttovikt
3,92 kg
Tullvarukod
83024200
EAN
4028177697577
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivning
SV Frontplåtar, för TS, nedtill, BH: 800x300 mm kapslingsklass IP 2X
Dokumentation
Manual