Systemfastsättning för Flat-PLS

Art. nr.: SV 9674192

För inbyggnad av samlingsskenehållare.

Art. nr.:
SV 9674192
Utförande
för användning som vertikal koppling
Användningsområden
För inbyggnad av samlingsskenehållare
Material
Rostfritt stål
Poltal
3-polig4-polig
120 mm
Passar för samlingsskenesystemet
Flat-PLS 60
Passar för
Skåptyp: TS 8
Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
2,34 kg
Tullvarukod
83024900
EAN
4028177606463
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9674002/020 (Flat-PLS 60), 120 mm skencentrumavstånd, för TS (D: 800 mm