Täckplåt Sats för fördelarsamlingsskena (frånskiljarlist Jean Müller)

Art. nr.: SV 9674380

Utformad för montage av komponenter från Jean Müller.

Art. nr.:
SV 9674380
Produktbeskrivning
För täckning av frånskiljarlistens skensystem, för montage av komponenter från Jean Müller. De 150 mm höga täckkåporna för samlingsskenor och kabelanslutningsutrymmen skärmar av samlingsskeneutrymmet från apparatutrymmet och ger ett skydd mot oavsiktlig beröring enligt kapslingsklass IP 20.
Material
PVC, svart
Leveransens omfattning
Sats bestående av 12 skydd till samlingsskenor och kabelanslutningsutrymmen
Passar för
Höjd: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
5,1 kg
Bruttovikt
5,3 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177613713
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Övertäckning, för fördelarsamlingsskena, frånskiljarlist, (Jean Müller Sasil)
Dokumentation
Manual