Montageskena Sats för skydd till fördelarsamlingsskena (frånskiljarlist Jean Müller)

Art. nr.: SV 9674381

Krävs för montage av övertäckning för fördelarsamlingsskena.

Art. nr.:
SV 9674381
Produktbeskrivning
Krävs för montage av skydd för fördelarsamlingsskena.
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Sats bestående av 2 montageskenor
Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:
För 1 frånskiljarlist krävs 1 förp. montageskenor.
Passar för
Höjd: = 2.000 mm
= 2.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
2,522 kg
Bruttovikt
2,722 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177613720
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Montageskena, för skydd för fördelarskena, frånskiljarlist, (Jean Müller Sasil)
Dokumentation
Manual