Samlingsskenehållare för frånskiljarlist

Art. nr.: SV 9674418

Samlingsskenehållare för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem.

Art. nr.:
SV 9674418
Produktbeskrivning
Samlingsskenehållare för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem.
Material
Duroplastisk polyester
Leveransens omfattning
Inkl. fästvinklar och skruvar
Passar för samlingsskenor
Flatkopparskenor
Passar för samlingsskenor
Bredd: 80
Höjd: 10 mm
Poltal
3-polig
4-polig
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
1,219 kg
Bruttovikt
1,254 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177613461
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Samlingsskenehållare, för samlingsskenor BH: 80x10 mm (frånskiljarlist)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions