Skruv M10

Art. nr.: SV 9676814

För fastsättning av direktanslutningsplinten, anslutningsplåten, samlingsskeneklon eller anslutningssatsen vid samlingsskenesystem med flatkopparskenor.

Art. nr.:
SV 9676814
Produktbeskrivning
För fastsättning av samlingsskeneklon eller anslutningskomponenter vid ett samlingsskenesystem av flatkoppar.
Material
Rostfritt stål
Dimension
Gänga: M10
Längd på gänga: 140 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,76 kg
Bruttovikt
0,88 kg
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177626287
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Skruvförbindningar, M10x140 mm