Skruv M10

Art. nr.: SV 9676815

För fastsättning av direktanslutningsplinten, anslutningsplåten, samlingsskeneklon eller anslutningssatsen vid samlingsskenesystem med flatkopparskenor.

Art. nr.:
SV 9676815
Produktbeskrivning
För fastsättning av samlingsskeneklon eller anslutningskomponenter vid ett samlingsskenesystem av flatkoppar.
Material
Rostfritt stål
Dimension
Gänga: M10
Längd på gänga: 150 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,84 kg
Bruttovikt
0,846 kg
Tullvarukod
73181900
EAN
4028177626294
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Skruvförbindningar, M10x150 mm