Pinnbultar för spårmuttrar och glidmuttrar

Art. nr.: SV 9676982

För fastsättning av anslutningskomponenterna som t.ex. kabelskor.

Art. nr.:
SV 9676982
Produktbeskrivning
För individuella anslutningsmöjligheter.
Material
Stål
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för samlingsskenor
Maxi-PLS 60
Dimension
Gänga: M12
Längd på gänga: 50 mm
Förpackningsenhet
8 st.
Nettovikt
0,4 kg
Bruttovikt
0,478 kg
Tullvarukod
73181535
EAN
4028177606920
ETIM 9
EC002349
ECLASS 8.0
23110302
Produktbeskrivning
SV Pinnbultar, M12, L: 50 mm
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Dokumentation
Manual