Täckprofil för anslutningsutrymme för NH-säkringslastfrånskiljarlister/NH-lastfrånskiljarlister

Art. nr.: SV 9677405

För att säkerställa beröringsskydd i kabelanslutningsområdet.

Art. nr.:
SV 9677405
Produktbeskrivning
Ihopkopplingsbar täckprofil för anslutningsutrymmet som säkerställer beröringsskydd i kabelanslutningsområdet när kabelskor med långa presshylsor används.
Material
Polykarbonat
Brandklassad enligt UL 94-V0
För byggstorlek
00
Passar till art. nr.
9677.000
9677.010
9677.015
9677.025
Kabelutgång
uppe
Observera:
Om NH-säkringslastfrånskiljarlister med ledningsanslutning upptill används måste en täckprofil för anslutningsutrymmet alltid användas
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,1 kg
Bruttovikt
0,19 kg
Tullvarukod
85472000
EAN
4028177705142
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeskrivning
SV Täckprofil för anslutningsutrymme, för NH-säkringslastfrånskiljarlister, stl. 00, kabelutgång top (185 mm
Dokumentation
Manual