Täcklist för NH-säkringslastfrånskiljarlister/NH-lastfrånskiljarlister

Art. nr.: SV 9677407

Bildar en placeringsyta för individuell användning av beröringsskydd på framsidan.

Art. nr.:
SV 9677407
Produktbeskrivning
Bildar en placeringsyta för individuell användning av beröringsskydd på framsidan. Montage sker på sidan av NH-listhöljet.
Material
Hård-PVC
Färg
RAL 7035
För byggstorlek
00 - 3
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,2 kg
Tullvarukod
85389099
EAN
4028177806894
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivning
SV Täcklist för NH-säkringslastfrånskiljarlister/ NH-lastfrånskiljarlister storlek 00-3 (185 mm