Mikrobrytare för NH-lastfrånskiljarlister

Art. nr.: SV 9677418

För indikering av NH-enhetens kopplingsläge (lock).

Art. nr.:
SV 9677418
Produktbeskrivning
För indikering av NH-enhetens kopplingsläge (lock).
Leveransens omfattning
Inkl. fäste
Märkström max.
5 A
För byggstorlek
00 - 3
Märkspänning
250 V
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,013 kg
Bruttovikt
0,014 kg
Tullvarukod
85365019
EAN
4028177806887
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Micro-brytare för NH-lastfrånskiljarlister storlek 00-3 (185 mm