- Art. nr.:
- SV 9677570
- Produktbeskrivning
- För beröringsskydd på bak- och framsidan av samlingsskenesystemet.
- Material
- Bottenprofil: Polyfenyleter (PPE)
Täcklist: Polyfenyleter (PPE)
Täckprofil: Polyamid
Mittskydd: Polyamid
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Täckprofil, med slitsar, 50 mm bred
Täckprofiler, med slitsar, 100 mm breda
Bottenprofiler
Hörnvinklar
Mittskydd för samlingsskenehållare
- Passar för bredd
- = 1 000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 4,54 kg
- Bruttovikt
- 4,99 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177705432
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivning
-
SV Beröringsskydd, för samlingsskenesystem SV 9677XXX, för TS, SE (B: 1000 mm