Apparatadapter skruvfastsättning

Art. nr.: SV 9677705

För effektbrytare av fabrikat ABB, Eaton, Schneider Electric och Siemens. För skensystem med 185 mm centrumavstånd.

Art. nr.:
SV 9677705
Material
Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
Färg
RAL 7035
För skensystem med centrumavstånd
185 mm
Kabelutgång
nedtill
Installation type
Skruvfastsättning
Poltal
3-polig
Märkström max.
1 000 A
Märkspänning
690 V, 3~
Observera:
Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
Lämpar sig för att använda med brytare med skruvanslutning på framsidan
För fastsättning på samlingsskenor med hål. Se till att ingen täckprofil är monterad i apparatområdet.
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 652 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 10 mm
Passar för tillverkare (typ)
ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
13,8 kg
Bruttovikt
14,35 kg
Kopparandel (kg/st)
7,814
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177707085
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivning
SV Apparatadapter, 1000 A, 690 V, 3-polig, 185 mm skruvfastsättning
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions