Anslutningsplint

Art. nr.: SV 9677910

För anslutning av ledningar och laminerade flatkopparskenor.

Art. nr.:
SV 9677910
Produktbeskrivning
För anslutning av ledningar och laminerade flatkopparskenor.
Material
Stålplåt, förzinkad
E-Cu med tennbeläggning
Anslutningsutrymmets höjd
20 mm
Anslutningsutrymmets bredd
80 mm
Kabelutgång
uppe/nedtill
Märkström max.
1 600 A
Dimension
Bredd: 98 mm
Passar för samlingsskenor
Höjd: 10 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,9 kg
Bruttovikt
0,982 kg
Kopparandel (kg/st)
0,689
PCF per paket (Cradle-to-Gate)
3,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass
Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod
85369095
EAN
4028177705302
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Anslutningsplint 1600 A, 690 V, 1-polig kabel utgång upptill/nedtill
Godkännanden
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions