Plastfläns för sidogavelmoduler för funktionsutrymme

Art. nr.: SV 9683040

För täckning av kabelgenomföringar.

Art. nr.:
SV 9683040
Produktbeskrivning
För täckning av kabelgenomföringar.
Material
PVC, 3 mm
Färg
Liknar RAL 7045
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 152 mm
Höjd: 48 mm
Förpackningsenhet
10 st.
Nettovikt
0,3 kg
Bruttovikt
0,453 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177938977
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Plastic gland plate, WD: 152x48 mm, for compartment side panel (VX)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual