För montage av öppna effektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.
- Art. nr.:
- SV 9683312
- Produktbeskrivning
- För montage av lufteffektbrytare (ACB) i funktionsutrymmen.
- Material
- Stålplåt, 2,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Längd
- 1 096 mm
- Dimension
- Längd: 1.096 mm
- Passar för
- Bredd: = 1.200 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 5,56 kg
- Bruttovikt
- 5,76 kg
- PCF per paket (Cradle-to-Gate)
- 21,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Information om PCF-klass
- Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177937550
- ETIM 9
- EC002936
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV air circuit-breaker support rail for VX (width 1200 mm)
- Förklaringar
- Konformitetsförklaring UK
- Dokumentation
- Manual