Plastfläns för avskärmning för apparatutrymme

Art. nr.: SV 9683506

E-Nummer: E2505835

För skydd av avskärmningar i apparatutrymme med genomföring.

Art. nr.:
SV 9683506
Produktbeskrivning
För skydd av avskärmningar i apparatutrymme med genomföring.
Material
ABS
Färg
Liknar RAL 9005
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 450 mm
Höjd: 251 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
0,98 kg
Bruttovikt
1,04 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177937703
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV plastic gland plate functional space divider (width 600 mm)
Förklaringar
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual